chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEC-LL-4RFID-8DXP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module RFID compact pour EtherCAT
TBEC-LL-4RFID-8DXP
ID de la commande 100002925
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Longueur de câble (m)
50
Protocole réseau
EtherCAT
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Nombre de canaux
12
Tension de sortie
24 VDC du groupe de potentiel
Plage d'installation
Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
RFID, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
Caractéristiques principales
Protocole réseau
EtherCAT
Nombre de canaux
12
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Système d'identification
Interfaces HF/UHF
TBEC-LL-4RFID-8DXP
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
942,81 €
Total de l'article
942,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support